Tensiune de lucru [V] | 4,5...30 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 55,3 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 18 x 18 x 60 |
Materiale | alama nichelată |
Material turnat | alama, nichelată |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare prin lipire: ...0,25 mm²; Invelis cablu: Ø 6...8 mm |
Racord | Conector: 1 x M18, drept; Corp turnat: alama, nichelată; Blocare: alama, nichelată |
---|