Tensiune de lucru [V] | 4,5...30 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 507,6 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 28 x 28 x 52 |
Materiale | alama învelitoare din material plastic; PA 6.6 negru |
Material turnat | alama / PA 6.6, învelitoare din material plastic |
Material piuliţă | alama, învelitoare din material plastic / PA 6.6, învelitoare din material plastic |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 5 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm² |
Racord | Conector: 1 x M23, drept; Corp turnat: alama / PA 6.6, învelitoare din material plastic; Blocare: alama, învelitoare din material plastic |
---|