Execuţie | Material plastic canelat |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...80 |
---|
Greutate [g] | 61,3 |
---|---|
Diametru interior [mm] | 10 |
Diametrul exterior [mm] | 63,66 |
Materiale | Roată: Aluminiu; caracteristicile suprafetei: PU |
Moment de strângere [Nm] | 1,5; (Surub de fixare) |
Duritate suprafaţă | 90 Shore A |
Circumferinta [mm] | 200 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|