Greutate [g] | 31 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 30 / L = 22 |
Materiale | Zinc turnat sub presiune; PA |
Diametrul exterior D [mm] | 30 |
Diametrul interior 1 [mm] | 6 |
Diametrul interior 2 [mm] | 8 |
Lungime L [mm] | 22 |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 12000 |
Declaj axial maxim arbore [mm] | ± 0,4 |
Dezaliniere radiala Max. pe ax [mm] | ± 0,3 |
Dezaliniere unghiulara Max. [°] | ± 2,5 |
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |