Greutate [g] | 32,2 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 19 / L = 22 |
Materiale | Aluminiu |
Moment de strângere [Nm] | cuplu de strangere a suruburilor: 80 Ncm |
Diametrul exterior D [mm] | 19 |
Diametrul interior 1 [mm] | 6 |
Diametrul interior 2 [mm] | 6 |
Adancimea butucului de prindere [mm] | 6 |
Suruburi de fixare [mm] | M3 x 4 - ISO 4029 (4x) |
Lungimea [mm] | 22 |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 8000 |
Declaj axial maxim arbore [mm] | ± 0,4 |
Dezaliniere radiala Max. pe ax [mm] | ± 0,25 |
Dezaliniere unghiulara Max. [°] | ± 3,5 |
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |