Tensiune de lucru [V] | 4,5...30 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...125 |
---|---|
Protectie | IP 40 |
Dimensiuni [mm] | 33 x 33 x 75 |
---|---|
Materiale | alama învelitoare din material plastic |
Material turnat | alama, învelitoare din material plastic |
Material piuliţă | alama, învelitoare din material plastic |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare prin lipire: ...1 mm² |
Racord | Conector: 1 x Baionetă, drept; Corp turnat: alama, învelitoare din material plastic; Blocare: alama, învelitoare din material plastic |
---|