Execuţie | Cauciuc fără noduri |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...80 |
---|
Greutate [g] | 63,2 |
---|---|
Diametru interior [mm] | 6 |
Diametrul exterior [mm] | 63,6 |
Materiale | Roată: Aluminiu; caracteristicile suprafetei: PU |
Duritate suprafaţă | 60 Shore A |
Circumferinta [mm] | 200 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|