Rezistenţă la presiune [bar] | 1 | |
---|---|---|
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
Greutate [g] | 69,1 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | M18 x 1,5 |
Conectarea la proces | Ø 23 mm |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|