Rezistenţă la presiune [bar] | 8 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...110 |
---|
Greutate [g] | 27,6 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | G 3/4 / L = 50 |
Desemnarea firului | G 3/4 |
Materiale | Adaptor: PVDF |
Moment de strângere [Nm] | 5 |
Conectare senzor | conectare pe filet M18 x 1 Filet interior |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 3/4 filet exterior |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|