Execuţie | pentru senzori pentru starea de umplere LR |
---|---|
Presiune tanc [bar] | -1...16 |
Greutate [g] | 634,65 |
---|---|
Materiale | placa de baza: inox (1.4571/316Ti ); Adaptor: inox (1.4404 / 316L) |
Moment de strângere [Nm] | 6...9 |
Conectare senzor | conectare pe filet 3/4" NPT Filet interior |
Conectarea la proces | flanșă Ø 180 mm |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|