Execuţie | pentru senzori pentru starea de umplere LR |
---|---|
Presiune tanc [bar] | -1...16 |
Greutate [g] | 627,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4571/316Ti ) |
Moment de strângere [Nm] | 6...9 |
Conectare senzor | conectare pe filet G 3/4 Filet interior |
Conectarea la proces | flanșă Ø 180 mm |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|