Execuţie | pentru senzori pentru starea de umplere LR |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | -40...200 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
Rezistență la vacuum [mbar] | -1000 |
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] | 16 |
Greutate [g] | 1120 |
---|---|
Materiale | Tub coaxial: inox (1.4301 / 304); Clema de fixare: otel inoxidabil (1.4310 / 301); Piesa de centrare: PPS fibra ronforsata |
Conectare senzor | conectare pe filet G 3/4 Filet interior |
Conectarea la proces | conectare pe filet 3/4" NPT filet exterior |
Lungime L [mm] | 2000 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|