Rezistenţă la presiune [bar] | 50 |
---|
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 220,5 |
---|---|
Materiale | otel inoxidabil (1.4435 / 316L) |
Conectare senzor | G 1/2 banda de etansare |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 filet exterior Aseptoflex Vario |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | 0,4 / 4 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|