Execuţie | igienic, pentru senzorii de nivel LR |
---|---|
Aplicatie | Domeniul igienei |
Lungimea tijei L [mm] | 1500 |
---|
Greutate [g] | 650 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Moment de strângere [Nm] | < 6,5 |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | < 0,8 / 8 |
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866 | H3 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|