Rezistenţă la presiune [bar] | 630 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 76,2 |
---|---|
Materiale | socket housing: otel(1.0718); caracteristicile suprafetei: zinc / nichel gri; Etanşare: NBR |
Conectare senzor | G 1/4 |
Conectarea la proces | M16 x 2 Minimess |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|