Execuţie | pentru adaptari igienice G 1/2, pentru senzori de nivel LMT105, pentru senzori de nivel LMT105 |
---|---|
Montaj | Înşurubare cleme |
Greutate [g] | 175,5 |
---|---|
Materiale | PEEK-GF30; inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | Ø 14 mm |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 banda de etansare |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|