Aplicatie | Domeniul igienei |
---|---|
Montaj | Înşurubare cleme |
Mediu | medii păstoase şi cu conţinut de solide |
Rezistenţă la presiune [bar] | 10 |
Fără spaţiu mort | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...150 |
---|
Greutate [g] | 100 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); Inel cleme: PEEK |
Moment de strângere [Nm] | < 10; (Adaptor; 10 ± 1 Adaptor cleme) |
Conectare senzor | Ø 8 mm |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 banda de etansare |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|