Execuţie | pentru tubul climatic LK, LI |
---|---|
Montaj | Înşurubare cleme |
Rezistenţă la presiune [bar] | 0,5 |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...80 |
---|
Greutate [g] | 208 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 39 / L = 46 |
Materiale | Oţel inox; NBR; alama |
Moment de strângere [Nm] | 6...8 |
Conectare senzor | Ø 22 mm |
Conectarea la proces | conectare pe filet 3/4" NPT filet exterior |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|