Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
---|---|
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Rezistenţă la presiune [bar] | 300 |
Greutate [g] | 58,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | M18 x 1,5 Filet interior |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 |
Adancimea de insertie [mm] | 13,5; (Sonde SID, SFD, TN) |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|