Execuţie | pentru senzori de curgere Typ SM2, SM9 |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 1519,5 |
---|---|
Materiale | Adaptor: inox (1.4571/316Ti ); Garnitura: Centellen 55 x 43 x 3 mm |
Conectare senzor | G 2 |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 1/2 |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 2 buc. |
---|