Execuţie | pentru senzori de curgere SM7 / SU7 |
---|
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 170,3 |
---|---|
Materiale | Adaptor: inox (1.4404 / 316L); Garnitura: Centellen 17 x 24 x 3 mm |
Conectare senzor | G 3/4 |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 2 buc. |
---|