Execuţie | pentru senzorii de curgere SC cu ieșire releu ca normal deschis |
---|
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tolerante tensiune operare [%] | 15 |
Tensiune de lucru [V] | < 24 AC/DC; (conform SELV/PELV) |
Protectie | IP 40 |
---|
Greutate [g] | 225,5 |
---|---|
Materiale | inox(1.4305 / 303); PA; PMMA |
Indicaţii | Articol scos din productie |
---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 0,9 m, PUR |
---|