Execuţie | pentru senzori cu conexiune la proces M18x1,5 |
---|---|
Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Rezistenţă la presiune [bar] | 30 |
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 898 |
---|---|
Materiale | inox (1.4571/316Ti ) |
Conectare senzor | M18 x 1,5 |
Conectarea la proces | Adaptor sudură Ø 35 mm |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|