Execuţie | pentru contoarele de aer comprimat SD | ||
---|---|---|---|
Temperatura mediului [°C] | -20...85 | ||
Rezistenţă la presiune |
|
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 111,7 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | G 1 Filet interior |
Conectarea la proces | Adaptor sudură Ø 20 mm |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|