Execuţie | pentru senzori de curgere Typ SM8, SU8 |
---|---|
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] | 16 |
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 392,5 |
---|---|
Materiale | Adaptor: inox (1.4404 / 316L); Garnitura: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm |
Conectare senzor | G 1 |
Conectarea la proces | conectare pe filet 3/4" NPT |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 2 buc. |
---|