Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
---|---|
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Rezistenţă la presiune [bar] | 300 |
Greutate [g] | 24 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | M18 x 1,5 Filet interior |
Conectarea la proces | conectare pe filet 1/4" NPT |
Adancimea de insertie [mm] | 24; (Sonde SID, SFD, TN) |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|