Execuţie | pentru senzori de curgere SID, SF5 |
---|---|
Domeniu de debit [l/min] | 0,5...5; ((SI1xxx); 0.5...7 (SI5xxx); setarile de fabrica sunt pentru apa) |
Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Temperatura mediului [°C] | -25...60 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 6 |
Greutate [g] | 375,5 |
---|---|
Materiale | PVC |
Conectare senzor | M18 x 1,5 |
Conectarea la proces | G 1/2 |
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |