Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
---|---|
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Rezistenţă la presiune [bar] | 30 |
Greutate [g] | 62,8 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | M18 x 1,5 |
Desemnarea firului | M18 x 1,5 |
Materiale | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Conectare senzor | M18 x 1,5 |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 |
Adancimea de insertie [mm] | 13,5; (Sonde SID, SFD, TN) |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|