Execuţie | pentru senzori de curgere Ø 10 mm |
---|---|
Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
Montaj | Înşurubare cleme |
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Rezistenţă la presiune [bar] | 300 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|
Greutate [g] | 80,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | Ø 10 mm |
Conectarea la proces | conectare pe filet 1/2" NPT |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|