Execuţie | pentru senzori de curgere SID, SF5 |
---|---|
Domeniu de debit [l/min] | 0,2...2; ((SI1xxx); 0.2...3 (SI5xxx); setarile de fabrica sunt pentru apa) |
Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Rezistenţă la presiune [bar] | 300 |
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 1514 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | M18 x 1,5 |
Conectarea la proces | G 1/4 |
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |