Execuţie | pentru senzori de curgere Ø 10 mm |
---|---|
Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
Montaj | Înşurubare cleme |
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Rezistenţă la presiune [bar] | 300 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 80 |
---|---|
Materiale | Oţel inox |
Conectare senzor | Ø 10 mm |
Conectarea la proces | conectare pe filet R 1/2 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|