Execuţie | pentru senzori si adaptoare cu conexiune la proces M26x1,5 |
---|---|
Domeniu de debit [l/min] | 0...10 |
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
---|---|
Conectarea la proces | conectare pe filet |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|