Execuţie | pentru senzori si adaptoare cu conexiune la proces M26x1,5 |
---|---|
Domeniu de debit [l/min] | 0...40 |
Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Rezistenţă la presiune [bar] | 30 |
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 1265 |
---|---|
Materiale | inox (1.4571/316Ti ) |
Conectare senzor | M26 x 1,5 |
Conectarea la proces | conectare pe filet R 1 |
Accesorii (opțional) |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|