Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
---|---|
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Rezistenţă la presiune [bar] | 10 |
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 11,2 |
---|---|
Materiale | PE |
Conectare senzor | M18 x 1,5 Filet interior |
Conectarea la proces | Adaptor sudură Ø 23 mm |
Adancimea de insertie [mm] | 21; (Sonde SID, SFD, TN) |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|