Execuţie | pentru senzori de curgere şi monitor de curgere $mit_Adapter_singular |
---|---|
Montaj | prin intermediul filetului interior G1/8A , orice pozitie de montare |
Temperatura mediului [°C] | 0...80; (Gradient temperatură: 1 K/min) |
Rezistenţă la presiune [bar] | 30 |
Domeniu de debit [ml/min] | 2...100 |
---|
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 92,8 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | titan (3.7235) |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|