Execuţie | pentru senzori de curgere şi monitor de curgere |
---|---|
Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
Montaj | prin intermediul filetului interior G1/8A , orice pozitie de montare |
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Temperatura mediului [°C] | 0...80; (Gradient temperatură: 1 K/min) |
Rezistenţă la presiune [bar] | 300 |
Domeniu de debit [ml/min] | 2...100 |
---|
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 156,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | M12 x 1 |
Conectarea la proces | G 1/8 |
Articole livrate |
|
||
---|---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |