Rezistenţă la presiune [bar] | 300 |
---|
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | titan (3.7235) |
Conectare senzor | M18 x 1,5 Filet interior |
Conectarea la proces | conectare pe filet 1/4" NPT |
Adancimea de insertie [mm] | 13,9; (Sonde SID, SFD, TN) |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|