Execuţie | pentru senzori si adaptoare cu conexiune la proces M26x1,5 |
---|---|
Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Rezistenţă la presiune [bar] | 160 |
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 385,5 |
---|---|
Tip montare | Recomandari: tevi din otel de precizie 22 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 |
Materiale | inox (1.4571/316Ti ) |
Conectare senzor | M26 x 1,5 |
Conectarea la proces | Ø 22 mm |
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |