Tensiune de lucru [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Amortizare [dB/m] | 1,6 |
Rezistenţă interioară (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 %) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -10...60 |
Protectie | IP 54 |
Greutate [g] | 88,307 |
---|---|
Rază minimă îndoire [mm] | 16,5; (simplu; 15 x 3,3 mm min. 10 x diametrul cablului) |
Materiale | Capsula: : PBT-GF20 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x HFM-Dual, drept |
Cablu: 1 m, negru, Ø 3,3 mm |
Conector: 2 x HFM-Single, drept |