Aplicatie | pentru operare de sine stătătoare pe un computer cu un singur utilizator |
---|
Aplicație |
|
|||
---|---|---|---|---|
Gestionarea dispozitivelor |
|
|||
Interfața cu utilizatorul |
|
Limba | germană; engleză; Franceză; Italiană; Spaniolă; Portugheză; Chineză; Japoneză; Coreană |
---|---|
Suport date | Descărcare |
Tipul de licenta | licența de bază include 6 conexiuni |
Categorie licență | versiune completă |
Rezolutie grafica minima | 1024 x 768 | |
---|---|---|
Interfata necesara a dispozitivuilui | LAN Adapter - RJ45 | |
Network card | Ethernet 1 Gbit | |
Network protocol | Ethernet TCP/IP, UDP/IP | |
Sistem de operare | Microsoft Windows 10 | |
Soft aditional necesar |
|
Greutate [g] | 0,001 |
---|