You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Accesorii pentru senzori si camere 3D
  4. Seturi de montare
  5. E3D302

Element de racire pentru camerele 3D

E3D302

COOLING ELEMENT 1 SMART CAM

Element de racire pentru camerele 3D

E3D302

COOLING ELEMENT 1 SMART CAM

  • Pentru răcirea camerelor 3D
  • Reducere eficientă a temperaturii suprafeței
  • Protecție contra supraîncălzirii dispozitivelor electronice
  • Montare și fixare rapide și facile
  • Trusă completă de montare pentru montarea cu cleme
{{ifmVariantName}}



Detalii tehnice
Date mecanice
Greutate [g] 505,5
Tip montare Asamblare/ montare
Materiale radiator: AlMgSi1MgMn; Conductor de caldura: AlMg3
Accesorii
Articole livrate
Suruburi cu cap cilindric: 2 x M5 x 70, ISO 4762
Suruburi cu cap cilindric: 2 x M5 x 75, ISO 4762
Piuliţe: 2
Cilindru clemă
Instrucţiuni instalare
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — E3D302-00 — 13.11.2015 —