Execuţie | pentru senzori de temperatură EL = 83 mm |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
Greutate [g] | 97 |
---|---|
Materiale | otel inoxidabil (1.4435 / 316L) |
Moment de strângere [Nm] | 20 |
Conectare senzor | G 3/8 Filet interior Ø 3 mm |
Conectarea la proces | G 1/2 |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | < 0,4 / - |
Lungime de instalare EL [mm] | 30 |
Lungime alezaj BL [mm] | 83 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|