Execuţie | pentru senzori de temperatură EL = 300 mm |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 25 |
Greutate [g] | 545 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | 1/2" NPS Ø 6 mm potrivit pentru G1/2 si 1/2" NPT |
Conectarea la proces | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | ≤ 0,6 / - |
Lungime de instalare EL [mm] | 191 |
Lungime alezaj BL [mm] | 228,6 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|