Execuţie | pentru senzori de temperatură EL = 350 mm | |
---|---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 100 | |
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
Greutate [g] | 150 |
---|---|
Materiale | inox (1.4571/316Ti ) |
Conectare senzor | Ø 6 mm |
Conectarea la proces | G 1/2 |
Lungime de instalare EL [mm] | 333 |
Lungime alezaj BL [mm] | 345 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|