Execuţie | pentru senzori de temperatură EL = 150 mm |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
Greutate [g] | 197,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | G 1/2 banda de etansare Ø 6 mm |
Conectarea la proces | G 1/2 |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | ≤ 0,6 / - |
Lungime de instalare EL [mm] | 118 |
Lungime alezaj BL [mm] | 187 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|