Execuţie | pentru senzori de temperatură EL = 50 mm |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 300 |
Greutate [g] | 159,3 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | G 1/2 banda de etansare Ø 6 mm |
Conectarea la proces | Adaptor sudură Ø 34 mm |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | ≤ 0,6 / - |
Lungime de instalare EL [mm] | 49 |
Lungime alezaj BL [mm] | 87 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|