Execuţie | pentru senzori de temperatură EL = 150 mm |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
Greutate [g] | 175 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | G 1/2 banda de etansare Ø 6 mm |
Conectarea la proces | 1/2" NPT |
Lungime de instalare EL [mm] | 144 |
Lungime alezaj BL [mm] | 187 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|