You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. E37110

Ţeavă de protecţie pentru senzori de temperatură

E37110

SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX100 V4A

Ţeavă de protecţie pentru senzori de temperatură

E37110

SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX100 V4A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Aplicatie
Rezistenţă la presiune [bar] 16
Domeniu de masura/programare
Lungimea tijei L [mm] 82
Date mecanice
Materiale inox (1.4571/316Ti )
Conectare senzor Ø 6 mm
Conectarea la proces 1/2" NPT
Accesorii
Articole livrate
Pastă conductoare căldură
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.