Execuţie | pentru senzori de temperatură EL = 100 mm |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
Lungimea tijei L [mm] | 82 |
---|
Greutate [g] | 115,4 |
---|---|
Materiale | inox (1.4571/316Ti ) |
Conectare senzor | Ø 6 mm |
Conectarea la proces | G 1/2 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|