Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
---|
Lungimea tijei L [mm] | 282 |
---|
Materiale | inox (1.4571/316Ti ) |
---|---|
Conectare senzor | Ø 10 mm |
Conectarea la proces | 1/2" NPT |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|